Seminar: Effiziente Produktion in den Life Sciences Industrien - 25. Januar 2012
- ihre Produktionskosten zu senken,
- höchste Qualität zu garantieren
- und die Zeit vom ersten Molekül bis zum fertigen Produkt zu verkürzen.
Die Unternehmen der Life Sciences Industrie stehen unter dem ständigen Druck,
Diese Herausforderungen nehmen wir zum Anlass, Sie im Rahmen eines Tagesseminars ausführlich über praxiserprobte Lösungen zu informieren, mit denen unsere Kunden Ihre Effizienz in der Produktion deutlich steigern konnten.
Rockwell Automation und unser auf die Life Science Industrie spezialisierter Systemintegrator Systec & Services laden Sie deshalb herzlich zu unserem Tagesseminar am 25. Januar 2012 in Karlsruhe ein. Die Teilnahme ist für Sie kostenlos.
Unsere Experten freuen sich, Sie am 25.01.2012 in Karlsruhe zu begrüßen und mit Ihnen interessante Fachgespräche zu führen.
Rockwell Automation Solutions GmbH
Zur Gießerei 19-27
76227 Karlsruhe
Agenda
| 09:30 – 10:00 | Registrierung der Teilnehmer | |
| 10:00 – 10:15 | Begrüßung, Vorstellung Rockwell Automation | Ludolf Brauckmann, Rockwell Automation Solutions GmbH |
| 10:15 – 11:00 | Kostenreduzierungen und Qualitätsverbesserungen durch Einführung einer MES-Lösung für die Fertigung von Implantaten Kundenprojekt: Medizingeräte-Hersteller | Titus Krauss, Systec & Services GmbH |
| 11:00 – 12:00 | Vorstellung der MES-Software FactoryTalk Pharma Suite für die Life Science Industrie – Life-Vorführung Electronic Batch Recording (EBR) | Martin Dittmer, Rockwell Automation Solutions GmbH |
| 12:00 – 13:00 | Mittagessen | |
| 13:00 – 13:45 | Line-Management-System Package Unit Management aus Sicht eines Pharmakunden | Marcus Nicklas, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim |
| 13:45 – 14:30 | EBR – Volle Integration mit Produkionsanlagen Kundenprojekt: Teva ratiopharm, Ulm | Hermann Mößlang, Ratiopharm, Ulm |
| 14:30 – 14:45 | Kaffeepause | |
| 14:45 – 15:45 | Serialisierung – Track and Trace in der Pharmaindustrie | Harald Hermann, Rockwell Automation Solutions GmbH |
| 15:45 – 16:00 | Zusammenfassung und Fragen | |
