Deutschland
September 2010
Rockwell Automation. LISTEN. THINK. SOLVE
Unser E-Newsletter im neuen Gewand

Wir begrüßen Sie zur neuesten Ausgabe unseres E-Newsletters, für den wir erstmalig die UNICA-Mailing-Software eingesetzt haben.
Zu den Hauptthemen in diesem Monat zählen zahlreiche Erweiterungen von Produkten und Services aus unserem umfangreichen Angebot, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Außerdem zielen diese Lösungen auf die bessere Erfüllung der Anforderungen in einer modernen Fertigungsumgebung sowie die Einhaltung der strengen Gesetzgebung ab. Ein weiteres Thema sind unsere industriespezifischen Schulungen in vielen verschiedenen Disziplinen.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, klicken Sie bitte auf den Link "Kontaktaufnahme".
In dieser Ausgabe:

Neuigkeiten zu Produkten und Services
Frequenzumrichter mit erweitertem Leistungsbereich
Hochleistungsfähige Motor Control Center
FactoryTalk Batch
Maschinenintegriertes Netzteil
MachineAlert
Neue Produktreihe an Not-Halt-Befehlsgeräten
Fotoelektrische Sensoren

Veranstaltungen
SPS/IPC/DRIVES
ODVA EtherNet/IP Einführungsseminar
Prozess Automation Seminar
Manufacturing Excellence Day
Rockwell Automation-Webinare
Neuigkeiten zu Produkten und Services
Frequenzumrichter mit erweitertem Leistungsbereich
Der Leistungsbereich unserer Allen-Bradley PowerFlex 755-Frequenzumrichter wurde erweitert. Anwendern steht jetzt eine erhöhte Anwendungsflexibilität, umfassendere Diagnosefunktionen und ein neues Design für den einfachen Zugriff zur Verfügung.
Hochleistungsfähige Motor Control Center erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 60439-1
Sie suchen nach einem zuverlässigen Motor Control Center mit zahlreichen Steuerungsfunktionen?
Stellt Ihre bisherige Lösung eine Herausforderung für Sie da?
Wünschen Sie sich eine Lösung, die modernste Motorsteuerung und Schutzgeräte einsetzt und erweiterte Netzwerk- und Diagnosefunktionen der Rockwell Automation Integrated Architecture nutzt?
Ein Allen-Bradley Centerline 2500-Motor Control Center erfüllt all diese Anforderungen.
Keine herkömmlichen Gehäuse mehr
Die neue Produktreihe der maschinenintegrierten ArmorPower-Netzteile der Serie 1607-XT stellt 24-V-Gleichstrom an der Maschine direkt dort zur Verfügung, wo er erforderlich ist, und macht damit ein herkömmliches Gehäuse überflüssig.
Batch-Anwendungen schneller entwickeln und in Betrieb nehmen.
Wir haben die Funktionen zur Anwendungsentwicklung unserer Software FactoryTalk Batch erweitert. Anwender können Batch-Anwendungen jetzt schneller entwickeln und in Lösungen einsetzen, die von kleinen, grundlegenden Ablaufsteuerungen bis hin zu großen, komplexen Batch-Anwendungen reichen.
MachineAlert bietet modernste Schutzfunktionen
Die MachineAlert-Produktfamilie an Motorschutzrelais mit dedizierter Funktion bietet modernste Zusatzschutzfunktionen. Sie kann Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen hinsichtlich zusätzlichem, auf Spannung, Strom, Thermistoren, Leistung und Leistungsfaktor basierendem Schutz erfüllen.

Hier finden Sie das vollständige Produktprofil (auf Englisch)
Neue Produktreihe an Not-Halt-Befehlsgeräten
Unsere neue Produktreihe der mit EN ISO 13850 und EN IEC 60947-5-5 konformen Not-Halt-Befehlsgeräte (90 mm, Pilztaster, Druck-Zug-Funktion) umfasst die gleiche missbrauchsgeschützte Auslöserfunktion, die auch die Standard-Not-Halt-Befehlsgeräte der Serie 800F bieten.

Hier finden Sie das vollständige Produktprofil (auf Englisch)
Fotoelektrische Sensoren für spritzwassergeeignete Anwendungen
Die Allen-Bradley 42CS-Produktfamilie der IP69K-zertifizierten Sensoren wurden für Hochdruckreinigungsanwendungen und Umgebungen, in denen Chemikalien eingesetzt werden, entwickelt. Sie bieten eine Vielzahl an Erfassungsmodi, sind in ein Gehäuse aus 316L-Edelstahl (glatt oder mit Gewinde) integriert und mit gehärteten PMMA-Objektiven ausgestattet.
 
Veranstaltungen

Rockwell Automation auf der SPS/IPC/DRIVES jetzt in Halle 9, Stand 205!
Auch in diesem Jahr wird Rockwell Automation zur SPS/IPC/DRIVES wieder seine neuesten Lösungen, Produkte und Dienstleistungen vorstellen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 9, Stand 205

ODVA EtherNet/IP Einführungsseminar am 7. Okt. 2010
Sie wollen Ihre Anlage zu Ethernet migrieren? Sie möchten den industriellen Ethernet-Produktmarkt betreten?
Falls Sie überlegen, Ihre Anlage zu Ethernet zu migrieren, möchten Sie zunächst ein solides Verständnis der Grundlagen und technischen Vorteile der vielen industriellen Ethernet Optionen haben, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen hier

Prozess Automation Seminar für System Integratoren am 27. Oktober - Heidelberg
Sie sind System Integrator und möchten erfahren, welche Möglichkeiten, Produkte und Services Sie durch die Einführung von PlantPAx-Systemen und Lösungen mit Rockwell Automation in der Prozessindustrie haben. Dann laden wir Sie und zu unserem Process Automation Seminar ein.

Weitere Informationen hier

Rockwell Automation Manufacturing Excellence Day am 28. Oktober in Karlsruhe
Rockwell Automation lädt Sie und Ihre Kollegen ein zu unserem ersten Manufacturing Excellence Day. Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie durch die Einführung von Operational Excellence mit den Produkten und Lösungen von Rockwell Automation haben.

Weitere Informationen hier

Verschiedene Webinare
Experten für die jeweiligen Themen informieren Sie über neue Technologien, Trends und Herausforderungen in Ihrer Branche.

Rockwell Automation veranstaltet Webinare zu verschiedenen Themen. Am Ende eines Webinars finden interaktive Sitzungen statt, in denen Ihre Fragen beantwortet werden.

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht. Melden Sie sich noch heute an und achten Sie auf unsere neuen Einladungen.

Sie sind an einem Webinar interessiert, das bereits stattgefunden hat? Mit Webinar on Demand können Sie sich Webinar-Sitzungen ansehen und durchsuchen. Darüber hinaus stehen Präsentationen als PDF-Dateien KOSTENLOS zur Verfügung.
"Kontaktaufnahme"


Copyright © 2010 Rockwell Automation, Alle Rechte vorbehalten.
Allen-Bradley, ArcShield, Automation Fair, FactoryTalk, Integrated Architecture, Kinetix, MP-Series, PartnerNetwork, PlantPAx, PowerFlex und RSLogix sind Eigentum von Rockwell Automation Inc. Marken, die kein Eigentum von Rockwell Automation sind, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.


Rockwell Automation - Düsselbergerstrasse 15 - 42781 Haan – Deutschland


Um Ihre E-Mail-Adresse zu aktualisieren, Ihr eProfil und Ihre E-Mail-Präferenzen bei Rockwell Automation anzuzeigen oder zu bearbeiten geben Sie bitte die folgende URL-Adresse in Ihren Browser ein: www.rockwellautomation.com/eprofile